??
Selezione modello CAD
K0657.616X100
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0657 - Pressori a molla con cava esagonale e puntale, modello lungo
Lista materiale
K0657.616X100
BESTKIPP
N. d'ordine
K0657.616X100
POS
Posizione puntale
mm
Inserisci valore per POS
Posizione puntale
mm
cm
inch
ft
D
Filettatura
M 16
D1
Diametro
7.5 mm
D2
Diametro
13.4 mm
L
Lunghezza
100 mm
L1
Lunghezza
70 mm
H
Deflessione della molla
30 mm
T
Profondità
6 mm
T1
Profondità
2.5 mm
N
Cava
2.5 mm
S
Apertura chiave
5.0 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
30 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
120 N
GEW
Peso ca.
0.0946 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245008667
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions